Převodový motor AC
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.705.44 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Jmenovitý kmitočet | fn = 50/60 Hz |
| Převodový poměr | i = 6,57 |
| Hmotnost | m = 6,9 kg |
| Shoda | CE, UR, CSA |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Jmenovitý krouticí moment | Mn = 7 Nm |
| Jmenovité otáčky 50 Hz | nn = 209,3 1/min |
| Jmenovitý výkon | Pn = 180 W |
| Jmenovitý proud | In = 0,99/0,56 A |
| Třída ochrany | IP 54 |
| Jmenovité napětí | Un = 230/400 V |
| Teplotní třída | 130 °C |
| Třída účinnosti | IE3 |
Popis
Jednotka složená z asynchronního stroje a zabudované úhlové převodovky usnadňuje instalaci. Hliníkový kryt je navíc velmi lehký, tichý a odolný. Motor AC D16 má vysokou účinnost IE3 podle normy DIN EN 60034-30:2009.
Pohonná jednotka je připojena k dopravníkovému pásu vpravo nebo vlevo. Při instalaci se používá upevňovací sada motoru 8 40 D16. Polohu a orientaci lze také změnit v několika krocích.
Pro zajištění bezpečného provozu je dutý hřídel motoru na straně, kde se nepoužívá, opatřen bezpečnostní krytkou.
Varianty
Řadit podle
| Transmisión: i = 6 | Par nominal: 7 Nm | Velocidad nominal de 50 Hz: 209,3 1/min | Potencia nominal: 180 W | Corriente nominal: 0,99/0,56 A | |
| Transmisión: i = 10 | Par nominal: 11 Nm | Velocidad nominal de 50 Hz: 134,1 1/min | Potencia nominal: 180 W | Corriente nominal: 0,99/0,56 A | |
| Transmisión: i = 14 | Par nominal: 14 Nm | Velocidad nominal de 50 Hz: 96 1/min | Potencia nominal: 180 W | Corriente nominal: 0,99/0,56 A | |
| Transmisión: i = 19 | Par nominal: 18 Nm | Velocidad nominal de 50 Hz: 70,5 1/min | Potencia nominal: 180 W | Corriente nominal: 0,99/0,56 A | |
| Transmisión: i = 32 | Par nominal: 17 Nm | Velocidad nominal de 50 Hz: 42,5 1/min | Potencia nominal: 120 W | Corriente nominal: 0,71/0,41 A | |
| Transmisión: i = 75 | Par nominal: 25 Nm | Velocidad nominal de 50 Hz: 18,4 1/min | Potencia nominal: 120 W | Corriente nominal: 0,71/0,41 A |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Číslo celního tarifu
85015100