Upevňovací sada pro motory M
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 adaptér motoru D16 D60 M, Al
1 kryt hnací kladky 8 40 M, Al
1 rozpínací nábojová spojka D16/d13, Al/ocel/TPU
1 hnací hřídel D16, ocel, černá
1 paralelní klíč DIN 6885-A-5x5x25, ocel
4 zápustné šrouby DIN 7991 M6x40, ocel, leskle pozinkováno
4 zápustné šrouby DIN 7991 M6x16, ocel, leskle pozinkováno
4 šrouby se šestihrannou hlavou ISO 4017 M6x20, ocel, leskle pozinkováno
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.725.76 |
|---|---|
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 463 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Upevňovací sada motoru M přenáší výkon z motoru na hnací kladku. Hnací hřídel je zasunut do dutého hřídele motoru bez nutnosti dalšího opracování. Rozpínací nábojová spojka s elastomerovou vložkou kompenzuje nesouosost hnací kladky.
Výstupní hřídel na opačném konci hnací kladky je zakrytý krytkou.
Varianty
Řadit podle
| Wellendurchmesser: ø 14 mm | |
| Wellendurchmesser: ø 16 mm |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84879090