Upevňovací sada, rozvodná lišta
Vybraná varianta

Upevňovací úhelníková sada pro vícezásuvkovou rozvodnou lištu
0.0.627.40
0.0.627.40
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 úhelník 90°, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.627.40 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 84 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Angular position: 70° | |
| Angular position: 90° |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Číslo celního tarifu
83024200
Upevňovací sada, rozvodná lišta
Vybraná varianta

Upevňovací úhelníková sada pro vícezásuvkovou rozvodnou lištu
0.0.627.40
0.0.627.40