Napínák rozvodového řemene, upevňovací blok


Vybraná varianta
Napínák řemenu 8 R50 (0.0.426.05)
Napínák řemenu 8 R50
0.0.426.05
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

napínák, Al, PÚ: eloxování, černý odstín
2 šestihranné matice DIN 985-M6, samojistné, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby s válcovou hl. DIN 912-M6x100, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.426.05
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 119 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Pro upnutí a napínání řemene na vozíku vedení resp. na nosném profilu (při použití řemenice pro změnu chodu 8).
Pro každý konec ozubeného řemenu je potřeba jeden držák řemenu.
Počet napínáků řemenu závisí na příslušné aplikaci.
Možnosti upnutí a napínání ozubeného řemenu na vozíku vedení pomocí držáků a napínáků řemenu spolu s příslušnými šrouby.
Při vysokých zátěžích je nezbytné skolíkování (válcový kolík ISO 2338-⌀ 6 mm) držáku 8 i napínáku 8 s vozíkem vedení. Poloha válcových kolíků je určena předvrtanými otvory ⌀ 5,5 mm.

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Šířka ozubeného řemene:  10 mm
Řada:  8Šířka ozubeného řemene:  25 mm
Řada:  8Šířka ozubeného řemene:  50 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090