Matice s T-drážkou F


Vybraná varianta
Drážková matice F 8 St M8, pozinkování (0.0.613.18)
Drážková matice F 8 St M8, pozinkování
0.0.613.18
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

stavěcí šroub DIN 916-M6x6, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.613.18
LineLine 8
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
ZávitM8
Hmotnostm = 11,4 g
Max. sílaFmax. = 2 500 N
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel
MomentM = 4 Nm

Popis

Matice pro T-drážku F lze do drážky profilu vložit v libovolném místě a zajistit je závrtným šroubem. Tím se definuje poloha závitu a zabrání se nechtěnému posunutí matice pro T-drážku. Integrovaná odpružená kulička v kombinaci s pojistkou proti pootočení drží matici pro T-drážku F na místě, než je definitivně zajištěna.
Matice pro T-drážku F mají sekundární funkci – zajišťují bezpečné částečné narušení elektricky izolační eloxované vrstvy profilů v základně drážky. Utažením šroubu se vytvoří trvalé vodivé spojení mezi maticí pro T-drážku a profilem. Tím se vytvoří propojení profilu ESD bez potřeby dalších prvků.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  6Bauform:  einfachGewinde:  M4Nutensteinbreite:  10.6Gewindelänge:  7
Baureihe:  6Bauform:  einfachGewinde:  M5Nutensteinbreite:  10.6Gewindelänge:  7
Baureihe:  6Bauform:  einfachGewinde:  M6Nutensteinbreite:  10.6Gewindelänge:  7
Baureihe:  8Bauform:  einfachGewinde:  M5Nutensteinbreite:  13.3Gewindelänge:  7.5
Baureihe:  8Bauform:  einfachGewinde:  M6Nutensteinbreite:  13.3Gewindelänge:  7.5
Baureihe:  8Bauform:  einfachGewinde:  M8Nutensteinbreite:  13.3Gewindelänge:  7.5
Baureihe:  8Bauform:  doppeltGewinde:  M6Nutensteinbreite:  13.4Gewindelänge:  7.5

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Číslo celního tarifu
73181900