Drážkový deskový profil 8


Vybraná varianta
Drážkový profil 8, 400 x 14, přírodní odstín (0.0.678.02)
Drážkový profil 8, 400 x 14, přírodní odstín
0.0.678.02
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.678.02
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 19,17 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 2 592 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 5,48 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 2 584 cm4
Hmotnostm = 5,17 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 4 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 7,7 cm3
Moment odporu, osa yWy = 129,2 cm3

Popis

Více místa, více pořádku a lepší přehled! Drážkový profil značky item ze systému toolpanel® Systém je účinným prostředkem integrace několika systémových drážek do jedné konstrukce. Deset drážek řady 8 vpředu a devět drážek řady 8 vzadu nabízí velký prostor pro organizaci pracovních stolů a dílenských vozíků.
Drážkový profil kombinuje přednosti panelového prvku a výhody profilu. Díky drážkám po celém povrchu profilu lze materiály a nářadí libovolně rozmístit podle potřeby. S jednoduše instalovatelnými prvky ze systému háčků a držáků značky item si mohou uživatelé svůj pracovní prostor flexibilně uspořádat podle svých potřeb.
Drážkový profil je vysoký 400 mm a dodává se v libovolné šířce. Díky své nízké hmotnosti pouhých 5,2 kg na metr jej lze snadno používat na transportních vozících. Otevřené čelní plochy jsou bezpečně zakryté krytkami, drážkový profil 8 200 x 14. Krytky lze použít také k řádnému a středovému upevnění drážkového profilu v nosném rámu. Upevňovací sada, drážkový profil Profil 8 se používá k propojení s rámem v rovině.
Poznámka: Drážkový profil neslouží jako konstrukční profil. Zátěžová příslušenství, jako je Otočné rameno upevňujte vždy k profilovému rámu.

Montážní pokyny

When using the illustrated fastening elements (not included in the scope of supply), the Cap can be used as a flange for centred adaptation to a Line 8 groove.
Při montáži do středu mezi dva sloupky s použije krytka jako příruba pro šroubové upevnění.

Varianty

Řadit podle

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4000

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.