Sada háčků


Vybraná varianta
Sada háčků, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.691.15)
Sada háčků, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.691.15
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 x držák nástrojů 8
1 x držák 8, 240 x 80
2 x jednoduchý háček 8, 40 x 20
2 x háček 8, 80 x 20
1 x držák utěrky 8
2 x jednoduchý háček 8, 80 x 20
2 x háček 8, 40 x 40
2 x háček 8, 80 x 40
1 x dvojitý háček 80 x 20
1 x háček 8, R30
2 x háček 8, R40
2 x držák kleští 8
1 x držák poháru 8
1 x opěrný držák D70 s nádobou
1 x držák lahví 8 s vložkou

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.691.15
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,56 kg
Dodací jednotka1 sada
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Das Haken-Sortiment enthält 22 Haken in verschiedenen Ausprägungen. Die Haken aus Edelstahldraht dienen als Aufhängung für Werkzeuge oder können gemeinsam als flexible Ablage genutzt werden. Der Köcherhalter D70 mit Becher ist ideal für Utensilien jeder Art.

Varianty

Řadit podle

Colour:  Black Black
Colour:  Grey Grey

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000