Ochranná krytka D30-9 R28


Vybraná varianta
Ochranná krytka D30–9 R28–90°, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.677.17)
Ochranná krytka D30–9 R28–90°, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.677.17
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.677.17
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 11 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálTPE
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

K dosažení dokonale přiléhajícího krytí konců volně stojícího profilu lze ochranné profily D30 použít společně s ochrannou krytkou D30–9 R28–90°. Tím se vyrovnává výškový rozdíl mezi koncem ochranného profilu a horní částí ochranné krytky D30–9. Ochranná krytka se nasazuje na čelní stranu ochranného profilu D30, čímž vzniká dokonale přiléhající elastický kryt profilové trubky D30.

Varianty

Řadit podle

Materiál:  TPEBarva:  Šedá ŠedáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Materiál:  TPE-ESDBarva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097