Otvírák s T-drážkou
Technické údaje
Rozsah dodávky
ocel, PÚ: pozinkování
rukojeť, PVC
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.612.89 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 500 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Otvírák drážek 8N pro standardní upevňovací sadu se používá k odstranění krytu drážky (z čelní strany profilu) v přesné délce potřebné pro standardní upevňovací prvek. Pro vymezení konce otvoru není nutný žádný otvor.
Každý pohyb páky otevře drážku profilu v délce standardního spoje 8.
Varianty
Řadit podle
| Ausführung: universal | |
| Ausführung: Standard-Verbindungssatz |
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040803
eCl@ss 11.0
21045190
eCl@ss 6.0.1
21040802
eCl@ss 4.0
21040803
eCl@ss 4.1
21040803
eCl@ss 5.0
21040802
eCl@ss 5.1
21040802
eCl@ss 7.1
21040803
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
Číslo celního tarifu
82055980