Závěs Zn
Technické údaje
Rozsah dodávky
pant, zinkový odlitek, černý odstín
2 prvky proti pootočení 6, zinkový odlitek, černý odstín
2 šrouby se zápustnou hl. DIN 7991-M5x14, ocel, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.441.58 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 62 g |
| Max. síla | Fmax. = 300 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Základní tělo pantu spolu s asymetrickým prvkem proti pootočení nabízí mnoho kombinací a montážních rozměrů s použitím konstrukčních řad 6 a 8.
Prvky proti pootočení se mohou odstranit kvůli přišroubování k plošné výplni.
Možnosti použití prvku proti pootočení s profily konstrukční řady 6.
Varianty
Řadit podle
| Seria: 6 | druga seria: 6 | |
| Seria: 6 | druga seria: 8 | |
| Seria: 8 | druga seria: 8 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000