Závěs Zn


Vybraná varianta
Pant 6 30 Zn 8/8 (0.0.441.81)
Pant 6 30 Zn 8/8
0.0.441.81
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

pant, zinkový odlitek, černý odstín
2 prvky proti pootočení 8, zinkový odlitek, černý odstín
2 šrouby se zápustnou hl. DIN 7991-M5x16, ocel, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.441.81
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 63 g
Max. sílaFmax. = 300 N
Dodací jednotka1 sada

Popis

Pant 6 Zn umožňuje vytvořit otočné dveře z profilů 6, profilů 8 resp. libovolných plošných výplní.
Základní tělo pantu spolu s asymetrickým prvkem proti pootočení nabízí mnoho kombinací a montážních rozměrů s použitím konstrukčních řad 6 a 8.
Prvky proti pootočení se mohou odstranit kvůli přišroubování k plošné výplni.
Pant 6 30 Zn 8/8
Možnosti použití prvku proti pootočení s profily konstrukční řady 8.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  6zweite Baureihe:  6
Baureihe:  6zweite Baureihe:  8
Baureihe:  8zweite Baureihe:  8

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Číslo celního tarifu
83021000