Patice sloupku

0.0.651.44

Tento výrobek pro vás bude brzy opět k dispozici.

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Patice sloupku, ocel, bílý hliník podobný RAL 9006
3 matice pro T-drážku 8 ocel M8, ocel, lesklé pozinkování
2 speciální matice pro T-drážku 8 ocel 2xM8-130 M8, ocel, lesklé pozinkování
8 sestav šroubů a podložek ISO10644-M8x16, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.651.44
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 813 g
Dodací jednotka1 sada
MomentM = 25 Nm

Popis

Patice sloupku
Patice sloupku spojuje sloupky zábradlí se vzpěrami na schodišti nebo lehkém rámovém profilu 8 120x40. Díky své konstrukci se dá použít k upevnění sloupků ke schodištím v jakémkoli sklonu. Zajišťuje optimální přenos momentu z patice na plošinu nebo vzpěru. To brání znatelnému vychýlení profilu ve sloupku, což zvyšuje stabilitu zábradlí.
Základní patice slouží také jako upevňovací prvek pro zábradelní zarážku vyrobenou z profilu 8 120x16 E.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098