Patka stavěcí nožky 8 D80 M16, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.612.01
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.612.01 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Průměr | d = 80 mm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 363 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Litý Al |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
76169910