Profil 8 160x60


Vybraná varianta
Profil 8 160 x 60 4N K56, přírodní odstín (0.0.657.37)
Profil 8 160 x 60 4N K56, přírodní odstín
0.0.657.37
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.657.37
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 26,4 cm2
Moment setrvačnosti, osa xIx = 110,9 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 829 cm4
Hmotnostm = 7,14 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 5000 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 32,4 cm3
Moment odporu, osa yWy = 103,62 cm3

Popis

Profily 8 160 x 60 jsou stejně tak vhodné pro stavbu vlastních stolových nohou a navrhování upravených nástaveb. Profil 8 160 x 60 4N K56 umožňuje umístění vícezásuvkových napájecích lišt a rozvodných lišt na libovolném místě. Integrovaným kabelovým kanálem lze vést napájecí a datové kabely do ideální polohy. Úchytka 40, kanálový profil K, usnadňuje upravené a čisté uložení kabelů.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyNuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyNuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardNuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardNuten:  offen offenGeschlossene Seite:  -
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenGeschlossene Seite:  lang
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenGeschlossene Seite:  lang

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.