Profil skříňky s elektronikou


Vybraná varianta
Profil elektronické skříně 8 200x120, černý odstín (0.0.259.36)
Profil elektronické skříně 8 200x120, černý odstín
0.0.259.36
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

stupeň krytí: IP 65, EN 60529 ve spojení s krytkou elektronické skříně 8 200x120

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.259.36
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 36,51 cm2
Hmotnostm = 9,85 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvačerný odstín

Popis

Pomocí profilů pro elektronické skříně a příslušnými krytkami lze vytvářet libovolně dlouhé utěsněné elektronické skříně (IP 65, EN 60529)
- profily skříní z černě eloxovaného hliníku s chladicími žebry pro odvádění tepla, speciálními drážkami (v rozteči 5,08 mm) pro vložení desek s plošnými spoji v evropském formátu (100x160 mm) a drážkami profilu konstrukční řady 5 a 8 pro integraci do stavebnicového systému MB
- krytky elektronických skříní v hladkém provedení nebo s předtvarovanými otvory pro šroubové spoje PG a vrtacím rastrem pro montáž nosné základní desky; utěsněné pomocí přiloženého těsnění po celém obvodu

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Dimension X:  120 mmDimension Y:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Dimension X:  120 mmDimension Y:  80 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Dimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Dimension X:  200 mmDimension Y:  120 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042100