Vodicí kolejnice z
Vybraná varianta

Boční vedení z válečkové lišty St, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.639.05
0.0.639.05
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.639.05 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 578 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 4 500 mm |
| Materiál | PVC |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Boční vedení e 65 se snadno nasouvají na ocelové válečkové lišty D30, zatímco vedení z se instalují do vozíků Kanban a dopravníkových linek jako samostatné dorazové a kluzné lišty pomocí upevňovacího držáku D30. Uřízněte je na požadovanou délku a je připraveno k použití – ideální systém pro štíhlé výrobní procesy.
Boční vedení jsou samozřejmě k dispozici také v elektrostaticky disipativní verzi (bezpečné z hlediska ESD), která pomáhá chránit citlivé produkty.
Varianty
Řadit podle
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39169090
Vodicí kolejnice z
Vybraná varianta

Boční vedení z válečkové lišty St, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.639.05
0.0.639.05