Stolní desky


Vybraná varianta
Stolní deska 25-1 200 x 600 potažená plastem, šedý odstín podobný RAL 7035 (0.0.633.10)
Stolní deska 25-1 200 x 600 potažená plastem, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.633.10
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.633.10
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 11,7 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálPlastem potažená dřevotříska
Barvašedý odstín podobný RAL 7035

Popis

Hinweis
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.81 Zuschnitt max. 2770x2040 mm
- dřevotříska potažená plastem, tloušťka 25 mm
- barva podobná odstínu RAL 7035
- všechny hrany kryté hranovou lištou (ABS)

Montážní pokyny

Desku stolu lze namontovat přímo nad stolové sloupky (d = 0) nebo před sloupky (d = 160 mm). Při druhé možnosti lze mezi sloupky namontovat kabelový kanál E. Má-li být pracovní stůl výškově nastavitelný, musí být deska stolu umístěna před sloupky.

Varianty

Řadit podle

Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  VlastníDélka desky stolu:  VlastníDélka:  300 ... 2770
Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  VlastníDélka desky stolu:  VlastníDélka:  300 ... 2770
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  VlastníDélka desky stolu:  VlastníDélka:  300 ... 2770
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Buk multiplexBarva:  Vícevrstvé VícevrstvéDeska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Buk multiplexBarva:  Vícevrstvé VícevrstvéDeska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Buk multiplexBarva:  Vícevrstvé VícevrstvéDeska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Buk multiplexBarva:  Vícevrstvé VícevrstvéDeska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Buk multiplexBarva:  Vícevrstvé VícevrstvéDeska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Buk multiplexBarva:  Vícevrstvé VícevrstvéDeska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
44101130