Stolní desky


Vybraná varianta
Stolní deska 30, vysokotlaký laminát, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035 (0.0.681.80)
Stolní deska 30, vysokotlaký laminát, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.681.80
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Vysoká odolnost proti nárazu
Všechny hrany kryté hranovou lištou (ABS)
Objemově vodivé ESD
Objemový odpor 1 x 104 – 1 x 109 Ω

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.681.80
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnost, spec. Povrchm = 19,5 kg/m2
Dodací jednotkamaximální velikost 2 770 x 2 040 mm
MateriálPlastem potažená HPL
Barvašedý odstín podobný RAL 7035

Popis

Hinweis
Preislich optimierte Standardgrößen bekommen Sie unter folgenden Artikelnummern:
- 1200 mm x 600 mm 0.0.633.25
- 1200 mm x 750 mm 0.0.633.26
- 1500 mm x 600 mm 0.0.633.27
- 1500 mm x 750 mm 0.0.633.28
- 1800 mm x 600 mm 0.0.633.29
- 1800 mm x 750 mm 0.0.633.30
Stolní desky podle přání zákazníka jsou k dispozici ve třech různých materiálech – potažená plastem, HPL a HPL/ESD. Kromě šesti standardních formátů si můžete objednat stolní desku o rozměrech 300 x 300 až 2 770 x 2 040 mm. Je to ideální příležitost k návrhu řešení stolů na míru.
Hrany robustních stolních desek profesionálního standardu jsou čistě opracované a polepené hranovou lištou ABS k zajištění spolehlivé a trvanlivé kvality.
Stolní deska 25, potažená plastem:Tato 25 mm silná stolní deska je ideální pro použití v aplikacích, které nevyžadují výrazné mechanické zatížení.
Stolní deska 30,vysokotlaký laminát: Tato 30 mm silná stolní deska má robustní povrchovou úpravu z vysokotlakého laminátu (HPL), která byla vyvinuta
pro průmyslové aplikace.
Stolní deska 30, vysokotlaký laminát, ESD:Tato 30 mm silná stolní deska je elektrostaticky vnitřně vodivá pro průmyslové aplikace, které
vyžadují ochranu proti elektrostatickému výboji. Povlak HPL odolává i vyššímu mechanickému zatížení.
- vysokotlaký laminát (HPL), tloušťka 30 mm
- vysoká odolnost proti nárazu
- barva podobná odstínu RAL 7035
- všechny hrany kryté hranovou lištou (ABS)
- objemově vodivé ESD
- objemový odpor 1 x 104 – 1 x 109 Ω

Poznámka: Elektrostaticky disipativní strana je příslušně označená a slouží jako pracovní plocha.

Varianty

Řadit podle

Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  VlastníDélka desky stolu:  VlastníDélka:  300 ... 2770
Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Plastem potažená dřevotřískaBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  VlastníDélka desky stolu:  VlastníDélka:  300 ... 2770
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  VlastníDélka desky stolu:  VlastníDélka:  300 ... 2770
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Povlak HPLBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)Deska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Buk multiplexBarva:  Vícevrstvé VícevrstvéDeska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Buk multiplexBarva:  Vícevrstvé VícevrstvéDeska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1200 mmDélka:  1200
Materiál:  Buk multiplexBarva:  Vícevrstvé VícevrstvéDeska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Buk multiplexBarva:  Vícevrstvé VícevrstvéDeska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1500 mmDélka:  1500
Materiál:  Buk multiplexBarva:  Vícevrstvé VícevrstvéDeska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800
Materiál:  Buk multiplexBarva:  Vícevrstvé VícevrstvéDeska stolu (rozměry):  Standardní velikostDélka desky stolu:  1800 mmDélka:  1800

Ke stažení

Data CAD

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
44101130