Nastavitelná nožka PA
Technické údaje
Rozsah dodávky
kryt, PA-GF, šedý odstín
dřík, matice a podložka ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.627.80 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 71 g |
| Max. síla | Fmax. = 1 500 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | šedý |
Popis
Lze ji instalovat buď do čelního konce profilu Line 8 (do hlavního otvoru), nebo do drážky profilu (pomocí matice pro T-drážku – 0.0.480.48).
Stavěcí noha 8 PA je k dispozici také v černé barvě (0.0.196.64).
F = 1 500 N
Varianty
Řadit podle
Color: Gris | Forma: | Diámetro: 39 | |
Color: Negro | Forma: | Diámetro: 39 | |
Color: Negro | Forma: | Diámetro: 40 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098

Gris
Negro