Vyrovnávací stavěcí noha


Vybraná varianta
Stavěcí nožka D60, M12x120, černý odstín (0.0.439.23)
Stavěcí nožka D60, M12x120, černý odstín
0.0.439.23
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

dřík, ocel, PÚ: pozinkování
podstava nožky, zinkový odlitek, černý odstín
šestihranná matice DIN 934-M12, ocel, PÚ: pozink.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.439.23
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 193 g
Max. sílaFmax. = 5 000 N
Dodací jednotka1 kus
Barvačerný odstín
Úhelα = 7 °

Popis

Pevná pozice díky dvojité kompenzaci. Plynule výškově nastavitelné kloubové nožky poskytují dodatečnou kompenzaci nerovností podlahy díky úhlově nastavitelné nožní desce.
Stavěcí nohu lze instalovat pomocí závitu vyvrtaného do hlavního otvoru profilu nebo ji lze připevnit na základní desku. Minimální výšky nohy dosáhnete odstraněním šestihranné matice.
Kotevní podložky slouží k ukotvení nožek k podlaze. Pryžové vložky pomáhají zabránit pohybu a chrání povrch podlahy.
Vyrovnání sklonu probíhá díky kulovému čepu.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 20 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 20 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 30 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 30 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 30 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 47 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 60 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (rostfrei)ESD-sicher:  Farbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 80 mm
Baureihe:  -Material:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  schwarz schwarzDurchmesser:  -
Baureihe:  XMaterial:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  XMaterial:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  XMaterial:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  grau grauDurchmesser:  ø 40 mm
Baureihe:  XMaterial:  Stahl (verzinkt)ESD-sicher:  XFarbe:  Aluminium natur Aluminium naturDurchmesser:  ø 80 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098