Otočné rameno, výškově stavitelné


Vybraná varianta
Otočné rameno, výškově stavitelné, 4 klouby (0.0.723.73)
Otočné rameno, výškově stavitelné, 4 klouby
0.0.723.73
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 otočné rameno, GD-Al
Upevňovací prvky

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.723.73
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2,61 kg
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostM = 2-10 kg

Popis

Výškově nastavitelné otočné rameno se 4 klouby je vybaveno nastavitelnou plynovou pružinou a třecími klouby, které umožňují ergonomické trojrozměrné umístění nástrojů, materiálů a informací.  
Univerzální montážní deska umožňuje upevnit řešení z profilů s drážkami řady 8 a komponenty systému pracovních stolů item.
Čtvrtý kloub a dvoudílné rameno zajišťují prodloužený dosah a pomáhají optimalizovat blízkost k uživateli.
Work bench accessories such as the Laptop Holder (0.0.722.74) can be fastened directly to the Pivot Arm. This results in a versatile working platform for keeping tools and materials close to hand when needed and moving them out of the way when not required.

Varianty

Řadit podle

Number of joints:  3
Number of joints:  4

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
85299096