Otočné rameno s nastavením výšky 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
Profil 8, 40 x 16
2 šrouby s půlkulatou hlavou M8 x 16, ocel, pozinkované
2 krytky 8 40 x 16, PA-GF, šedé
2 podložky DIN 433-8,4, ocel, pozinkované
2 drážkové matice V 8, ocel, M8, pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.651.55 | 
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Hmotnost | m = 293 g | 
| Dodací jednotka | 1 sada | 
Popis
Pracoviště lze upravit ještě individuálněji podle možnosti dosahu a telěsných rozměrů různých pracovníků.
Varianty
Řadit podle
| Length: 150 mm | |
| Length: 240 mm | |
| Length: 290 mm | 
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 21100290
UNSPSC 9.0
 56111905
eCl@ss 4.0
 21100201
eCl@ss 11.0
 21100291
eCl@ss 7.1
 21100290
eCl@ss 4.1
 21100201
eCl@ss 5.0
 21100201
eCl@ss 5.1
 21100201
eCl@ss 6.0.1
 21100290
UNSPSC 7.0
 56111905
Číslo celního tarifu
 85299096