Montážní desky robotu
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.721.89 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 2,59 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Al |
Popis
Uskupení otvorů na montážní desce robotu 8 280x200 je určeno pro modely kobotů od společnosti ABB, jako jsou CRB 15000-10, CRB 15000-12 a řada IRB 920. Informace o příslušných upevňovacích prvcích lze stáhnout z online obchodu item.
Varianty
Řadit podle
| Largo de borde X: 160 | Largo de borde Y: 160 | Alto/profundidad Z: 20 | Fabricante: Fanuc / Universal Robots 160x160 | Modelo de robot: CRX-5iA, UR3e, UR5e | |
| Largo de borde X: 200 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200 | Modelo de robot: CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e | |
| Largo de borde X: 200 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200 | Modelo de robot: A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805 | |
| Largo de borde X: 240 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: ABB 240x200 | Modelo de robot: CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050 | |
| Largo de borde X: 280 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: ABB 280x200 | Modelo de robot: CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920 | |
| Largo de borde X: 280 | Largo de borde Y: 280 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: KUKA / Universal Robots 280x280 | Modelo de robot: LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30 | |
| Largo de borde X: 160 | Largo de borde Y: 160 | Alto/profundidad Z: 20 | Fabricante: Dimensiones de placa universal 160x160 | Modelo de robot: - | |
| Largo de borde X: 200 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: Dimensiones de placa universal 200x200 | Modelo de robot: - |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990