Základová deska
Vybraná varianta

Základní deska 8 80x80, M16, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.687.90
0.0.687.90
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.687.90 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Závit | M16 |
| Hmotnost | m = 466 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | zinkový odlitek |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Upevňovací sada 8 6–8 mm se šroubem s válcovou hlavou M8 (0.0.684.91) se používá k vytvoření šroubového spoje s drážkou Line 8.
V obou případech je tento utahovací moment 25 Nm.
Desky s tloušťkou 16 mm z tlakově litého zinku mají bílý hliníkový práškový lak, který dokonale ladí s celkovým vzhledem konstrukce.
Poznámka: Základní desky pro různé rozměry profilů, s různými závity a v barvách černé a bílý hliník naleznete v internetovém obchodě.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M8 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 5 | Außenmaß: 40x20 | Gewinde: M8 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x30 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x30 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x30 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 6 | Außenmaß: 60x60 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 40x40 | Gewinde: M8 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M20 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 120x120 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: Aluminium natur | |
| Baureihe: 8 | Außenmaß: 160x60 | Gewinde: M12 + M10 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M8 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 80x40 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M10 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: X | Außenmaß: 80x80 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x100 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x100 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x50 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 100x50 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 10 | Außenmaß: 200x100 | Gewinde: M12 + M16 | Kontur: | Farbe: weißaluminium | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x120 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x60 | Gewinde: M12 | Kontur: | Farbe: schwarz | |
| Baureihe: 12 | Außenmaß: 120x60 | Gewinde: M16 | Kontur: | Farbe: schwarz |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000
Základová deska
Vybraná varianta

Základní deska 8 80x80, M16, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.687.90
0.0.687.90

schwarz












weißaluminium













Aluminium natur