Uzavřené panely
Technické údaje
Technická poznámka
oboustranný barevný nátěr podobný barevnému kódu RAL
tolerance tloušťky ± 8%
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.457.24 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 14,6 kg/m2 |
| Dodací jednotka | 1 ks rozměr tabule cca 2 800x1 850 mm |
| Materiál | celulózový laminát napuštěný umělou pryskyřicí |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7030 |
Popis
Panely z celulózového laminátu pojeného pryskyřicí jsou také odolné vůči vysokým teplotám. V technickém listu jsou uvedeny podrobnosti týkající se tepelné roztažnosti, které je třeba vzít v úvahu při montáži do rámových konstrukcí.
Důležité: Panelové prvky z plastu musí být do doby, než budou instalovány, skladovány a přepravovány na plocho. Vzhledem k použitým výrobním postupům se lesk a barva laminovaných povrchů může mírně lišit od uvedené barvy RAL.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2410 | Šířka: 50 ... 1190 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2440 | Šířka: 1220 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7030 (kamenná šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7030 (kamenná šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 5014 (holubí modrá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 5014 (holubí modrá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 3000 (ohnivě červená) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 3000 (ohnivě červená) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9017 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9017 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9016 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: Antracit | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9016 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: Antracit | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 2040 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9003 (signální bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 2070 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9003 (signální bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9016 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9016 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2410 | Šířka: 50 ... 1190 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2440 | Šířka: 1220 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9017 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9017 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2410 | Šířka: 50 ... 1190 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2440 | Šířka: 1220 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7030 (kamenná šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7030 (kamenná šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 5014 (holubí modrá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 5014 (holubí modrá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9017 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9017 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9016 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 9016 (dopravní bílá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2770 | Šířka: 50 ... 1820 | Materiál: Pevný plast | Barva: Antracit | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2800 | Šířka: 1850 | Materiál: Pevný plast | Barva: Antracit | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2410 | Šířka: 50 ... 1190 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2440 | Šířka: 1220 | Materiál: Pevný plast | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2000 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2000 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: kouřově zbarvené | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo XT | Barva: kouřově zbarvené | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2000 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2000 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2000 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2000 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2030 | Materiál: Akrylátové sklo GS | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: PET-G | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2970 | Šířka: 50 ... 1970 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Šířka: 2000 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: kouřově zbarvené | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: kouřově zbarvené | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: průhledný | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3020 | Šířka: 50 ... 2020 | Materiál: Polykarbonát | Barva: kouřově zbarvené | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polykarbonát | Barva: kouřově zbarvené | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 1970 | Šířka: 50 ... 970 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9005 (uhlově černá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Šířka: 1000 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9005 (uhlově černá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 1983 | Šířka: 50 ... 973 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9004 (signální černá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2013 | Šířka: 1003 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9004 (signální černá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 1983 | Šířka: 50 ... 973 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9005 (uhlově černá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2013 | Šířka: 1003 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9005 (uhlově černá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 1983 | Šířka: 50 ... 973 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9005 (uhlově černá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2013 | Šířka: 1003 | Materiál: Polyetylén | Barva: RAL 9005 (uhlově černá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2920 | Šířka: 50 ... 1470 | Materiál: Kompozit Al-PE | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Šířka: 1500 | Materiál: Kompozit Al-PE | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2970 | Šířka: 50 ... 1470 | Materiál: AlMg1 | Barva: Bez ošetření | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Šířka: 1500 | Materiál: AlMg1 | Barva: Bez ošetření | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2970 | Šířka: 50 ... 1470 | Materiál: AlMg1 | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Šířka: 1500 | Materiál: AlMg1 | Barva: Hliník, přírodní | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3010 | Šířka: 50 ... 2010 | Materiál: Polypropylen | Barva: Šedá | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polypropylen | Barva: Šedá | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3010 | Šířka: 50 ... 2010 | Materiál: Polypropylen | Barva: Šedá | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polypropylen | Barva: Šedá | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3010 | Šířka: 50 ... 2010 | Materiál: Polypropylen | Barva: Bílá | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polypropylen | Barva: Bílá | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 3010 | Šířka: 50 ... 2010 | Materiál: Polypropylen | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3050 | Šířka: 2050 | Materiál: Polypropylen | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2260 | Šířka: 50 ... 1560 | Materiál: Polypropylen | Barva: RAL 7046 (Telegray) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2300 | Šířka: 1600 | Materiál: Polypropylen | Barva: RAL 7046 (Telegray) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2260 | Šířka: 50 ... 1560 | Materiál: Polypropylen | Barva: Černá | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2300 | Šířka: 1600 | Materiál: Polypropylen | Barva: Černá | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2260 | Šířka: 50 ... 1560 | Materiál: Polypropylen | Barva: RAL 7046 (Telegray) | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2300 | Šířka: 1600 | Materiál: Polypropylen | Barva: RAL 7046 (Telegray) | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2260 | Šířka: 50 ... 1560 | Materiál: Polypropylen | Barva: Černá | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2300 | Šířka: 1600 | Materiál: Polypropylen | Barva: Černá |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Číslo celního tarifu
39219030


RAL 7035 (světle šedá)



RAL 7030 (kamenná šedá)

RAL 5014 (holubí modrá)

RAL 3000 (ohnivě červená)

RAL 9017 (dopravní bílá)

RAL 9016 (dopravní bílá)
Antracit


RAL 9003 (signální bílá)
























průhledný





kouřově zbarvené

































RAL 9005 (uhlově černá)

RAL 9004 (signální černá)





Hliník, přírodní

Bez ošetření



Šedá



Bílá

RAL 7042 (dopravní šedá)

RAL 7046 (Telegray)

Černá