Uzavřené panely
Vybraná varianta

Kompozitní materiál, hliník, 4 mm, přírodní odstín eloxu
0.0.026.73
0.0.026.73
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
rozměr tabule cca 3 000x1 500 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.73 |
|---|---|
| Vlastnost | přírodní odstín eloxu |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 5,55 kg/m2 |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 920x1 470 mm |
| Materiál | Al-PE kompozit |
Popis
Kompozitní materiál má podobu sendvičového panelu z hliníku a plastu. Skládá se ze 3 trvale spojených vrstev (0,5 mm hliník, 3,0 mm polyethylen, 0,5 mm hliník).
Kompozitní materiál má dobrou tuhost ve střihu, pevnost v ohybu a odolnost proti zvlnění. Tuhost zajišťují vnější hliníkové plechy o tloušťce 0,5 mm vyrobené z AlMg1. Při výpočtu dovolených napětí proto není třeba brát v úvahu materiál jádra (PE).
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7030 (Steingrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7030 (Steingrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 5014 (Taubenblau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 5014 (Taubenblau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 3000 (Feuerrot) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 3000 (Feuerrot) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 2040 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9003 (Signalweiß) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 2070 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9003 (Signalweiß) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7030 (Steingrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7030 (Steingrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 5014 (Taubenblau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 5014 (Taubenblau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas XT | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1970 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 2000 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1970 | Breite: 50 ... 970 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Breite: 1000 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9004 (Signalschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9004 (Signalschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2920 | Breite: 50 ... 1470 | Material: Al-PE Compound | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: Al-PE Compound | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Farbe: blank | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: AlMg1 | Farbe: blank | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: AlMg1 | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weiß | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weiß | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7046 (Telegrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7046 (Telegrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7046 (Telegrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7046 (Telegrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: schwarz |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020501
eCl@ss 11.0
23360403
eCl@ss 4.0
35020501
eCl@ss 4.1
35020501
eCl@ss 5.0
35020501
eCl@ss 5.1
35020501
eCl@ss 6.0.1
35020501
eCl@ss 7.1
35020501
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Číslo celního tarifu
76061230
Uzavřené panely
Vybraná varianta

Kompozitní materiál, hliník, 4 mm, přírodní odstín eloxu
0.0.026.73
0.0.026.73
* Povinný údaj

RAL 7035 (Lichtgrau)



RAL 7030 (Steingrau)

RAL 5014 (Taubenblau)

RAL 3000 (Feuerrot)

RAL 9017 (Verkehrsschwarz)

RAL 9016 (Verkehrsweiß)
anthrazit


RAL 9003 (Signalweiß)

























klar





rauchfarben getönt

































RAL 9005 (Tiefschwarz)

RAL 9004 (Signalschwarz)




Aluminium natur

blank



grau



weiß

RAL 7042 (Verkehrsgrau)

RAL 7046 (Telegrau)

schwarz