Uzavřené panely


Vybraná varianta
Plastová, 6 mm, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035 (0.0.727.33)
Plastová, 6 mm, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.727.33
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.727.33
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnost, spec. Povrchm = 8,67 kg/m2
Dodací jednotka1 ks, rozměry panelu cca 2 440 x 1 220 mm
Materiálcelulózový laminát napuštěný umělou pryskyřicí
Barvašedý odstín podobný RAL 7035

Popis

Plast dostupný od společnosti item je termosetový materiál s velmi vysokou odolností proti oděru a nárazu. Panel zabezpečený proti elektrostatickému výboji o tloušťce 6 mm je laminovaný v šedé barvě. Vhodné pro pracovní stoly a stroje, které je třeba konfigurovat s ohledem na bezpečnostní opatření proti elektrostatickému výboji.
Nízký vybíjecí odpor (7,5 × 105 Ω < R < 109 Ω) platí pro celý panelový prvek. Vzhledem k tomu, že povrch i jádro tohoto materiálu jsou zabezpečené proti elektrostatickému výboji, nevyžadují desky stolů vodivé okrajové lišty. Elektrostaticky disipativní materiál plastových panelů lze použít i pro police, na nichž vyřezávané hrany frézovaných ploch a vrtaných otvorů vykazují stejné vybíjecí vlastnosti jako povrch.
Panely vyrobené z celulózového laminátu spojeného pryskyřicí jsou odolné vůči vysokým teplotám. V technickém listu jsou uvedeny podrobnosti týkající se tepelné roztažnosti, které je třeba vzít v úvahu při montáži panelů do rámových konstrukcí.
Plastové panely jsou k dispozici v různých barvách. Díky hygienicky utěsněnému povrchu z melaminové pryskyřice vykazují obzvláště dobrou odolnost vůči mnoha chemikáliím. Úplný seznam naleznete v technickém listu výrobku.

Důležité: Panelové prvky z plastu musí být do doby, než budou instalovány, skladovány a přepravovány na plocho. Vzhledem k použitým výrobním postupům se lesk a barva laminovaných povrchů může mírně lišit od uvedené barvy RAL.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 2040Material:  Solid plasticColour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  2070 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass XTColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1970Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  2000 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1970Width:  50 ... 970Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Width:  1000 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1983Width:  50 ... 973Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  PieceLength:  2013 Width:  1003 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1983Width:  50 ... 973Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  PieceLength:  2013 Width:  1003 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1983Width:  50 ... 973Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  PieceLength:  2013 Width:  1003 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2920Width:  50 ... 1470Material:  Al-PE compositeColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500 Material:  Al-PE compositeColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1470Material:  AlMg1Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1470Material:  AlMg1Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  White White
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  White White
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  Black Black
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  Black Black
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  Black Black

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Číslo celního tarifu
39219030