Uzavřené panely


Vybraná varianta
Plastová, 4 mm, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035 (0.0.614.86)
Plastová, 4 mm, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.614.86
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

tolerance tloušťky ± 8%

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.614.86
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnost, spec. Povrchm = 5,7 kg/m2
Dodací jednotka1 ks, rozměry panelu cca 2 440 x 1 220 mm
Materiálcelulózový laminát napuštěný umělou pryskyřicí
Barvašedý odstín podobný RAL 7035

Popis

Desky z tvrzeného plastu se schopností odvádět elektrostatickou elektřinu představují speciální provedení pro vybavení pracovišť, na kterých manipulace s elektronickými součástkami vyžaduje zvláštní ochranná opatření (EPA = Electrostatic Protected Area).
Malý měrný odpor (7,5x105Ω < R < 109 Ω), nikoli jen na povrchu desky, nýbrž i v jádru materiálu, dovoluje používat tyto desky jako pracovní desky bez dodatečné vodivé lišty. Tvrzený plast je rovněž vhodný pro konstrukci technologických podložek pro frézování a vrtání, jejichž řezné plochy mají stejné vlastnosti odvádění náboje jako povrch.
Odolnost proti mechanickému, tepelnému a chemickému namáhání odpovídá standardním ESD provedením. Úprava pro odvádění elektrostatické elektřiny může vést k drobným odchylkám v barvě krycí vrstvy a jádra materiálu.
POZNÁMKA:
Panelové prvky z plastu musí být do doby, než budou instalovány, skladovány na plocho. Při nesprávném skladování se materiál může vlivem své hmotnosti deformovat.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2410Šířka:  50 ... 1190Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2440 Šířka:  1220 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7030 (kamenná šedá) RAL 7030 (kamenná šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7030 (kamenná šedá) RAL 7030 (kamenná šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 5014 (holubí modrá) RAL 5014 (holubí modrá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 5014 (holubí modrá) RAL 5014 (holubí modrá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 3000 (ohnivě červená) RAL 3000 (ohnivě červená)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 3000 (ohnivě červená) RAL 3000 (ohnivě červená)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  Antracit Antracit
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  Antracit Antracit
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 2040Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9003 (signální bílá) RAL 9003 (signální bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  2070 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9003 (signální bílá) RAL 9003 (signální bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2410Šířka:  50 ... 1190Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2440 Šířka:  1220 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2410Šířka:  50 ... 1190Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2440 Šířka:  1220 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7030 (kamenná šedá) RAL 7030 (kamenná šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7030 (kamenná šedá) RAL 7030 (kamenná šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 5014 (holubí modrá) RAL 5014 (holubí modrá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 5014 (holubí modrá) RAL 5014 (holubí modrá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  Antracit Antracit
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  Antracit Antracit
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2410Šířka:  50 ... 1190Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2440 Šířka:  1220 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2970Šířka:  50 ... 1970Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Šířka:  2000 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 1970Šířka:  50 ... 970Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Šířka:  1000 Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 1983Šířka:  50 ... 973Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9004 (signální černá) RAL 9004 (signální černá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2013 Šířka:  1003 Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9004 (signální černá) RAL 9004 (signální černá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 1983Šířka:  50 ... 973Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2013 Šířka:  1003 Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 1983Šířka:  50 ... 973Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2013 Šířka:  1003 Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2920Šířka:  50 ... 1470Materiál:  Kompozit Al-PEBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Šířka:  1500 Materiál:  Kompozit Al-PEBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2970Šířka:  50 ... 1470Materiál:  AlMg1Barva:  Bez ošetření Bez ošetření
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Šířka:  1500 Materiál:  AlMg1Barva:  Bez ošetření Bez ošetření
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2970Šířka:  50 ... 1470Materiál:  AlMg1Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Šířka:  1500 Materiál:  AlMg1Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3010Šířka:  50 ... 2010Materiál:  PolypropylenBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolypropylenBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3010Šířka:  50 ... 2010Materiál:  PolypropylenBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolypropylenBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3010Šířka:  50 ... 2010Materiál:  PolypropylenBarva:  Bílá Bílá
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolypropylenBarva:  Bílá Bílá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3010Šířka:  50 ... 2010Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2260Šířka:  50 ... 1560Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7046 (Telegray) RAL 7046 (Telegray)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2300 Šířka:  1600 Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7046 (Telegray) RAL 7046 (Telegray)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2260Šířka:  50 ... 1560Materiál:  PolypropylenBarva:  Černá Černá
Dodací jednotka:  KusDélka:  2300 Šířka:  1600 Materiál:  PolypropylenBarva:  Černá Černá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2260Šířka:  50 ... 1560Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7046 (Telegray) RAL 7046 (Telegray)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2300 Šířka:  1600 Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7046 (Telegray) RAL 7046 (Telegray)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2260Šířka:  50 ... 1560Materiál:  PolypropylenBarva:  Černá Černá
Dodací jednotka:  KusDélka:  2300 Šířka:  1600 Materiál:  PolypropylenBarva:  Černá Černá

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Číslo celního tarifu
39219030