Uzavřené panely


Vybraná varianta
Tvrzený plast 6 mm, černý odstín podobný RAL 9017 (0.0.727.50)
Tvrzený plast 6 mm, černý odstín podobný RAL 9017
0.0.727.50
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.727.50
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost, spec. Povrchm = 8,67 kg/m2
Dodací jednotkapřířez max. 2 770x1 820 mm
Materiálcelulózový laminát napuštěný umělou pryskyřicí
Barvačerný odstín podobný RAL 9017

Popis

Plast je termosetový materiál s velmi vysokou odolností proti oděru a nárazu. Panely o tloušťce 6 mm jsou laminované v černé barvě. Jsou vhodné pro obklady, desky stolů a příčky, které jsou vystaveny vysokému namáhání.
Panely z celulózového laminátu pojeného pryskyřicí jsou také odolné vůči vysokým teplotám. V technickém listu jsou uvedeny podrobnosti týkající se tepelné roztažnosti, které je třeba vzít v úvahu při montáži do rámových konstrukcí.
Plastové panely jsou k dispozici v různých barvách. Díky hygienicky utěsněnému povrchu z melaminové pryskyřice vykazují obzvláště dobrou odolnost vůči mnoha chemikáliím. Úplný seznam naleznete v technickém listu výrobku.

Důležité: Panelové prvky z plastu musí být do doby, než budou instalovány, skladovány a přepravovány na plocho. Vzhledem k použitým výrobním postupům se lesk a barva laminovaných povrchů může mírně lišit od uvedené barvy RAL.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2410Šířka:  50 ... 1190Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2440 Šířka:  1220 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7030 (kamenná šedá) RAL 7030 (kamenná šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7030 (kamenná šedá) RAL 7030 (kamenná šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 5014 (holubí modrá) RAL 5014 (holubí modrá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 5014 (holubí modrá) RAL 5014 (holubí modrá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 3000 (ohnivě červená) RAL 3000 (ohnivě červená)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 3000 (ohnivě červená) RAL 3000 (ohnivě červená)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  Antracit Antracit
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  Antracit Antracit
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 2040Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9003 (signální bílá) RAL 9003 (signální bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  2070 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9003 (signální bílá) RAL 9003 (signální bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2410Šířka:  50 ... 1190Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2440 Šířka:  1220 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2410Šířka:  50 ... 1190Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2440 Šířka:  1220 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7030 (kamenná šedá) RAL 7030 (kamenná šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7030 (kamenná šedá) RAL 7030 (kamenná šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 5014 (holubí modrá) RAL 5014 (holubí modrá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 5014 (holubí modrá) RAL 5014 (holubí modrá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9017 (dopravní bílá) RAL 9017 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 9016 (dopravní bílá) RAL 9016 (dopravní bílá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2770Šířka:  50 ... 1820Materiál:  Pevný plastBarva:  Antracit Antracit
Dodací jednotka:  KusDélka:  2800 Šířka:  1850 Materiál:  Pevný plastBarva:  Antracit Antracit
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2410Šířka:  50 ... 1190Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2440 Šířka:  1220 Materiál:  Pevný plastBarva:  RAL 7035 (světle šedá) RAL 7035 (světle šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo XTBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2000Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2030 Materiál:  Akrylátové sklo GSBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PET-GBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2970Šířka:  50 ... 1970Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Šířka:  2000 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  průhledný průhledný
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3020Šířka:  50 ... 2020Materiál:  PolykarbonátBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolykarbonátBarva:  kouřově zbarvené kouřově zbarvené
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 1970Šířka:  50 ... 970Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2000 Šířka:  1000 Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 1983Šířka:  50 ... 973Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9004 (signální černá) RAL 9004 (signální černá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2013 Šířka:  1003 Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9004 (signální černá) RAL 9004 (signální černá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 1983Šířka:  50 ... 973Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2013 Šířka:  1003 Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 1983Šířka:  50 ... 973Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2013 Šířka:  1003 Materiál:  PolyetylénBarva:  RAL 9005 (uhlově černá) RAL 9005 (uhlově černá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2920Šířka:  50 ... 1470Materiál:  Kompozit Al-PEBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Šířka:  1500 Materiál:  Kompozit Al-PEBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2970Šířka:  50 ... 1470Materiál:  AlMg1Barva:  Bez ošetření Bez ošetření
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Šířka:  1500 Materiál:  AlMg1Barva:  Bez ošetření Bez ošetření
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2970Šířka:  50 ... 1470Materiál:  AlMg1Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Šířka:  1500 Materiál:  AlMg1Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodní
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3010Šířka:  50 ... 2010Materiál:  PolypropylenBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolypropylenBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3010Šířka:  50 ... 2010Materiál:  PolypropylenBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolypropylenBarva:  Šedá Šedá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3010Šířka:  50 ... 2010Materiál:  PolypropylenBarva:  Bílá Bílá
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolypropylenBarva:  Bílá Bílá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 3010Šířka:  50 ... 2010Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)
Dodací jednotka:  KusDélka:  3050 Šířka:  2050 Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7042 (dopravní šedá) RAL 7042 (dopravní šedá)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2260Šířka:  50 ... 1560Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7046 (Telegray) RAL 7046 (Telegray)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2300 Šířka:  1600 Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7046 (Telegray) RAL 7046 (Telegray)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2260Šířka:  50 ... 1560Materiál:  PolypropylenBarva:  Černá Černá
Dodací jednotka:  KusDélka:  2300 Šířka:  1600 Materiál:  PolypropylenBarva:  Černá Černá
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2260Šířka:  50 ... 1560Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7046 (Telegray) RAL 7046 (Telegray)
Dodací jednotka:  KusDélka:  2300 Šířka:  1600 Materiál:  PolypropylenBarva:  RAL 7046 (Telegray) RAL 7046 (Telegray)
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  50 ... 2260Šířka:  50 ... 1560Materiál:  PolypropylenBarva:  Černá Černá
Dodací jednotka:  KusDélka:  2300 Šířka:  1600 Materiál:  PolypropylenBarva:  Černá Černá

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Číslo celního tarifu
39219030