Sady pneumatického zapojení 8


Vybraná varianta
Pneumatická přípojka sada 8 G1/8, černý odstín (0.0.411.73)
Pneumatická přípojka sada 8 G1/8, černý odstín
0.0.411.73
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

pneumatická přípojka, ocel
krytka, PA-GF
těsnicí kroužek, NBR

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.411.73
Utahovací momentM = 25 Nm
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
ZávitM8
Hmotnostm = 19 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálOcel
Barvačerný odstín

Popis

K propojení jádrových otvorů a profilových dutin, které mají být použity jako rozvody stlačeného vzduchu.
Vhodné pro přípojky G1/8 a G1/4.
Připojení stlačeného vzduchu k dutině profilu centrálním otvorem ve dně drážky ve spojení se sadou pneumatické přípojky. K utěsnění dojde díky kuželovému uložení pneumatické přípojky.
V případě použití pneumatické přípojky (s vnitřním závitem c) se musí do dutiny profilu vyvrtat odpovídající závit v příslušné délce (b) resp. u pravoúhlých spojů otvory s průměrem (a), přičemž drážková matice St slouží k upevnění přípojky.

Varianty

Řadit podle

Connecting thread:  G 1/4
Connecting thread:  G 1/8

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
Číslo celního tarifu
73269098