Technické údaje
Rozsah dodávky
1 závěsný profil 8 80x40 1 100 mm, Al, eloxovaný
1 upevňovací sada pro závěsný profil 8 80x40
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.650.32 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,8 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Rozměry délky odpovídají příslušné standardní šířce stolu. Při samostatné objednávce dílů je možné zvolit prakticky libovolné rozměry.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Číslo celního tarifu
84879090