Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene
Technické údaje
Rozsah dodávky
těleso řemenice, zinkový odlitek, černý odstín
řemenice uložená ve valivých ložiscích, s drážkovaným nábojem, geometrie náboje VK14 pro drážkovaný hřídel VK14 DIN ISO 14 - 6x11x14, délka náboje 29 mm
2 těla univerzálního spoje 8
2 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x30, ocel, PÚ: pozinkování
1 speciální drážková matice M8, ocelový odlitek
pokyny k montáži a použití
Technická poznámka
jedna otáčka odpovídá 280 mm
roztečný poloměr rp = 44,6 mm
třecí moment při předpětí ozubeného řemenu 1‰:
(výstup 40) MT = 1,05 Nm
(výstup 80) MT = 0,55 Nm
max. zatížení: MD = 28 Nm
délka řemenu v rámci řemenice:
opásání 90°: 190 mm
opásání 180° (výstup 40): 360 mm
opásání 180° (výstup 80): 340 mm
rozteč zubů p = 10 mm počet zubů = 28
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.366.02 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Krouticí moment, maximální | Mmax. = 28 Nm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3,3 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Výstupní rozměr ozubeného řemenu je 80 mm resp. 40 mm.
Těleso řemenice je přizpůsobeno k montáži adaptačních přírub a skříní spojky D80, jakož i k uchycení středicích kroužků D60-D60 (kap. 8.3 Příslušenství mechanických hnacích prvků).
Ozubený řemen se přitom vede svojí hladkou stranou přes vodicí kladku.
Dovolený kroutící moment je u provedení s vedením řemenu přes vodící kladku omezen na MD = 40 Nm.
V takovém případě je možné na opačné straně použít řemenici 8 40 R25.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Průměr rozvodové řemenice: 40 mm | Šířka ozubeného řemene: 10 mm | Typ pohonu: hřídel s perem VK14 | |
| Řada: 5 | Průměr rozvodové řemenice: 40 mm | Šířka ozubeného řemene: 10 mm | Typ pohonu: Otvor ø8H7, lze převrtat | |
| Řada: 5 | Průměr rozvodové řemenice: 40 mm | Šířka ozubeného řemene: 10 mm | Typ pohonu: rozpínací nábojová spojka D12 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 40 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: hřídel s perem VK14 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 40 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: Otvor ø8H7, lze převrtat | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 40 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: rozpínací nábojová spojka D15 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: hřídel s perem VK14 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: hřídel s perem VK32 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: Otvor ø11H7, lze převrtat | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 25 mm | Typ pohonu: rozpínací nábojová spojka D34 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 50 mm | Typ pohonu: hřídel s perem VK32 | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 50 mm | Typ pohonu: Otvor ø8H7, lze převrtat | |
| Řada: 8 | Průměr rozvodové řemenice: 80 mm | Šířka ozubeného řemene: 50 mm | Typ pohonu: rozpínací nábojová spojka D34 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090