Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene


Vybraná varianta
Řemenice 8 80 R25 s otvorem (0.0.366.07)
Řemenice 8 80 R25 s otvorem
0.0.366.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

těleso řemenice, zinkový odlitek, černý odstín
řemenice uložená ve valivých ložiscích s otvorem ⌀ 11H7, možnost vyvrtání max. do ⌀ 50 mm, délka náboje 29 mm
2 těla univerzálního spoje 8
2 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x30, ocel, PÚ: pozinkování
1 speciální drážková matice M8, ocelový odlitek
pokyny k montáži a použití

Technická poznámka

jedna otáčka odpovídá 280 mm
roztečný poloměr rp = 44,6 mm
třecí moment při předpětí ozubeného řemenu 1‰:
(výstup 40) MT = 1,05 Nm
(výstup 80) MT = 0,55 Nm
max. zatížení: MD = 52 Nm
délka řemenu v rámci řemenice:
opásání 90°: 190 mm
opásání 180° (výstup 40): 360 mm
opásání 180° (výstup 80): 340 mm
rozteč zubů p = 10 mm     počet zubů = 28

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.366.07
LineLine 8
Krouticí moment, maximálníMmax. = 60 Nm
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3,3 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Připojení řemenice 8 80 R25 do drážky profilu 8 výšky 40 mm pomocí univerzálního spoje 8 a speciální drážkové matice. Při výšce profilu 80 mm se speciální drážková matice rozdělí v předdefinovaném místě.
Změna výstupního rozměru z 80 mm na 40 mm pomocí změny opásání uvnitř řemenice.
Ozubený řemen se přitom vede svojí hladkou stranou přes vodicí kladku.
Dovolený kroutící moment je u provedení s vedením řemenu přes vodící kladku omezen na MD = 40 Nm.
V takovém případě je možné na opačné straně použít řemenici 8 40 R25.
Pro ochranu ozubeného řemenu před poškozením je nezbytné zaoblení profilů v místě spojení s řemenicí.

Varianty

Řadit podle

Serie:  5Diámetro polea dentada:  40 mmAncho de correa dentada:  10 mmTipos de accionamiento:  árbol acanalado VK14
Serie:  5Diámetro polea dentada:  40 mmAncho de correa dentada:  10 mmTipos de accionamiento:  Orificio ø 8H7, perforable
Serie:  5Diámetro polea dentada:  40 mmAncho de correa dentada:  10 mmTipos de accionamiento:  acoplamiento expansible D12
Serie:  8Diámetro polea dentada:  40 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  árbol acanalado VK14
Serie:  8Diámetro polea dentada:  40 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  Orificio ø 8H7, perforable
Serie:  8Diámetro polea dentada:  40 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  acoplamiento expansible D15
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  árbol acanalado VK14
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  árbol acanalado VK32
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  Orificio ø 11H7, perforable
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  25 mmTipos de accionamiento:  acoplamiento expansible D34
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  50 mmTipos de accionamiento:  árbol acanalado VK32
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  50 mmTipos de accionamiento:  Orificio ø 8H7, perforable
Serie:  8Diámetro polea dentada:  80 mmAncho de correa dentada:  50 mmTipos de accionamiento:  acoplamiento expansible D34

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090