Polohovací sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 ložiskové těleso, PA, černý odstín
1 vozík s pojistkou proti pootočení, PA, černý odstín
1 podložka, ocel, PÚ: pozinkování
1 spojka M6, ocel, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.616.65 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 85 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Mechanický ukazatel polohy digitálně ukazuje ujetou dráhu (1 otáčka ručního kola odpovídá 1 mm dráhy posuvu, rozlišení 0,1 mm).
Elektronický ukazatel polohy má přesnost měření 0,01 mm. Uživatel může ukazatel nakalibrovat a vedle absolutních hodnot jednoduše zjistit i přírůstkové hodnoty. Nastavováním přepočítavacího koeficientu lze navíc zjistit vzdálenost mezi protiběžnými vozíky posuvu.
Upozornění: Posuv kombinovaný s ukazatelem polohy netvoří kalibrovatelné měřicí zařízení! Slouží spíše k nastavení předdefinovatelných pozic pro opakující se montážní operace.
Připevnění nástavbových dílů na vozík posuvu se provede buď spojem se zajištěním proti pootočení, a to k drážce profilu 8, nebo šroubovým spojem (M6).
Z boku přístupnými seřizovacími šrouby vyrovnáte výškovou vůli vozíku ve vodicí drážce.
Maximální zatížení v tlaku Fx je ve směru pohybu 200 N, kolmo k drážce smí na vozík působit tlaková síla 100 N a tahová síla Fz 50 N.
LS = H+130 mm (s digitálním ukazatelem polohy)
LS = H+90 mm (bez digitálního ukazatele polohy)
Délka protiběžné závitové tyče je:
LSG = H+67 mm
Otáčením ručního kola ve směru hodinových ručiček se bude vozík posuvu vzdalovat od uživatele (protiběžný doplňující vozík se bude adekvátně přibližovat k vozíku posuvu).
Varianty
Řadit podle
| Positioning Set: Contradirectional | |
| Positioning Set: Codirectional |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 7.1
21020701
Číslo celního tarifu
39269097