Polohovací sada posuvného šroubu


Vybraná varianta
Posuv 8 40 - závitová tyč M6-PH (protiběžná sada), nerez (0.0.617.02)
Posuv 8 40 - závitová tyč M6-PH (protiběžná sada), nerez
0.0.617.02
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.617.02
LineLine 8
Vlastnostnerez
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 180 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 1 000 mm
MateriálOcel, nerezová

Popis

Posuv 8 40 – vedený v drážce profilu 8 – poskytuje modulární prostředky pro vytvoření jednoduchého nastavení závitové tyče. Toho lze dosáhnout podáváním v jednom směru nebo použitím protiběžných posuvných prvků. Posuv 8 40 je ideální pro přesné nastavení polohy podávacích zařízení, měřicích nástavců, bezdotykových spínačů a zařízení na ručních pracovních stolech.
Volitelné digitální ukazatele polohy (4) (mechanický nebo elektronický čítač) umožňují přesné nastavení polohy posuvu.
Mechanický ukazatel polohy digitálně ukazuje ujetou dráhu (1 otáčka ručního kola odpovídá 1 mm dráhy posuvu, rozlišení 0,1 mm).
Elektronický ukazatel polohy má přesnost měření 0,01 mm. Uživatel může ukazatel nakalibrovat a vedle absolutních hodnot jednoduše zjistit i přírůstkové hodnoty. Nastavováním přepočítavacího koeficientu lze navíc zjistit vzdálenost mezi protiběžnými vozíky posuvu.
Upozornění: Posuv kombinovaný s ukazatelem polohy netvoří kalibrovatelné měřicí zařízení! Slouží spíše k nastavení předdefinovatelných pozic pro opakující se montážní operace.
Základní komponenty nastavovacího zařízení jsou sada posuvu 8 40 (1), příslušná závitová tyč M6-LH (2) a ruční kolo posuvu D50 (3).
Připevnění nástavbových dílů na vozík posuvu se provede buď spojem se zajištěním proti pootočení, a to k drážce profilu 8, nebo šroubovým spojem (M6).
Z boku přístupnými seřizovacími šrouby vyrovnáte výškovou vůli vozíku ve vodicí drážce.
Maximální zatížení v tlaku Fx  je ve směru pohybu 200 N, kolmo k drážce smí na vozík působit tlaková síla 100 N a tahová síla Fz  50 N.
Délka závitové tyče LS se určí v závislosti na přestavné dráze a komponentech příslušenství.
LS = H+130 mm (s digitálním ukazatelem polohy)
LS = H+90 mm (bez digitálního ukazatele polohy)
Délka protiběžné závitové tyče je:
LSG = H+67 mm
Dodatečným použitím protiběžné sady posuvu 8 40 a závitové tyče M6 (protiběžné) vytvoříte dvoustranně působící posuvové zařízení.
Otáčením ručního kola ve směru hodinových ručiček se bude vozík posuvu vzdalovat od uživatele (protiběžný doplňující vozík se bude adekvátně přibližovat k vozíku posuvu).

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 1000Positioning Set:  Codirectional
Delivery unit:  PieceLength:  1000 Positioning Set:  Codirectional
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 1000Positioning Set:  Contradirectional
Delivery unit:  PieceLength:  1000 Positioning Set:  Contradirectional

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 6.0.1
21020701
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
Číslo celního tarifu
73181568