Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.730.75 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 69,9 g |
| Třída ochrany | IP65 |
| Délka kabelu | 1,5 m |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Type designation | 1NC+1NO |
Popis
Přepínač, kabel a konektor M12 jsou předem smontované a připravené k připojení. Díky tomu lze montáž provést rychle a snadno, bez nutnosti elektroinstalace.
Je možná také instalace do panelových prvků a krycích profilů na kabelové kanály. Držák štítků 22 mm (0.0.714.20) se používá jako kryt se štítkem.
Pomocí vhodného adaptéru item můžete také kombinovat ovládací prvky M22 s montážními krabicemi M45. Tyto montážní krabice lze připevnit přímo do integrovaného kabelového kanálu na profilu XMS nebo na nástěnnou lištu item.
NO (normálně rozepnutý): Pokud není obvod aktivován, je kontakt rozepnutý. Obvod se sepne, když je spínač aktivován.
NC (normálně sepnutý): Pokud není obvod aktivován, je kontakt sepnutý. Obvod se rozepne, když je spínač aktivován.
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
27371213
eCl@ss 5.1
27371213
UNSPSC 7.0
39121525
UNSPSC 9.0
39121525
eCl@ss 6.0.1
27371213
eCl@ss 7.1
27371243
eCl@ss 8.0
27371243
eCl@ss 11.0
27142302
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Číslo celního tarifu
85365080