Montážní sada 8, tlačítko/spínač M22

0.0.732.80


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 montážní sada 8, deska držáku tlačítka/spínače, ocel, lesklý pozink
1 matice s T-drážkou V 8, ocel, M6, lesklý pozink
1 šroub s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x16, ocel, lesklý pozink
1 podložka DIN 1441-C 7-12, lesklý pozink

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.732.80
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 101 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Montážní sadu 8, tlačítko/spínač M22 lze použít k upevnění ovládacích prvků M22 na profily s drážkou řady 8.
Deska držáku se do drážky přišroubuje. Ovládací prvek, například tlačítko M22 (0.0.732.79) nebo přepínač M22 (0.0.730.75), je umístěn vzadu prostřednictvím závitového kroužku. Funkce ochrany proti pootočení zajišťují, že otočné spínače bezpečně drží na svém místě.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Číslo celního tarifu
85389099