Tlačítko M22 1NO 1NC M12, zásuvný konektor, kód A

0.0.732.79


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 tlačítko M22 s kabelem
1 krytka tlačítka, červená, PA12
1 krytka tlačítka, modrá, PA12
1 krytka tlačítka, žlutá, PA12
1 krytka tlačítka, zelená, PA12
1 krytka tlačítka, čirá, PA12

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.732.79
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 52 g
Třída ochranyIP65 / IP67
Délka kabelu1,5 m
Dodací jednotka1 sada
Type designation1NC+1NO

Popis

Tlačítko M22 1NO 1NC M12, kolíkový konektor, kód A je průmyslový ovládací prvek pro světla, zařízení a stroje. Tlačítko nezapadne do polohy. Lze jej použít jako normálně sepnutý (NC) i normálně rozepnutý (NO) kontakt.
Tlačítko, kabel a konektor M12 jsou předem smontované a připravené k připojení. Díky tomu lze montáž provést rychle a snadno, bez nutnosti elektroinstalace. Barevné krytky, které jsou součástí dodávky, lze použít k rozlišení několika tlačítek s různými funkcemi.
Montážní sada 8, tlačítko/spínač M22 (0.0.732.80) lze použít k montáži tlačítka M22 a přepínače M22 na profily s drážkou řady 8. Ovládací prvek se připevňuje k držáku na zadní straně pomocí dodaného závitového kroužku.

Je možná také instalace do panelových prvků a krycích profilů na kabelové kanály. Držák štítků 22 mm (0.0.714.20) se používá jako kryt se štítkem.

Pomocí vhodného adaptéru item můžete také kombinovat ovládací prvky M22 s montážními krabicemi M45. Tyto montážní krabice lze připevnit přímo do integrovaného kabelového kanálu na profilu XMS nebo na nástěnnou lištu item.
K určení spínacího chování lze použít 4kolíkový konektor M12 s kódem A. V závislosti na přepnutém kolíku je ovládací prvek buď normálně otevřený, nebo normálně uzavřený:
NO (normálně rozepnutý): Pokud není obvod aktivován, je kontakt rozepnutý. Obvod se sepne, když je spínač aktivován.
NC (normálně sepnutý): Pokud není obvod aktivován, je kontakt sepnutý. Obvod se rozepne, když je spínač aktivován.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Číslo celního tarifu
85365080