Profil 6 60x30
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.439.47 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 6,36 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 7,68 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 6,01 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 21,74 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,72 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 4 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 7,25 cm3 |
Popis
This weight-reduced aluminium profile in the light design variant from item features two open Line 6 profile grooves. The grooves on its two wide sides are closed. This aluminium profile can be used to build frames that have easy-to-clean unbroken outer surfaces.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Line 6 profiles from item are available with closed grooves in a variety of arrangements. The profile wall can be opened up partially or completely so that the groove underneath can be used.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Nuten: | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Nuten: | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: lang | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: lang | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: kurz | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: kurz | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: - | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: lang | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Geschlossene Seite: lang |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 6 60x30
* Povinný údaj