Profil 8 80x80 KLE
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.605.09 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 12,696 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 44,324 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 57,463 cm4 |
| Hmotnost | m = 3,4 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 13,075 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 19,154 cm3 |
Popis
Vodicí vozík se čtyřdílným uložením válečkových ložisek, válečkový kontakt mazaný olejem (domazávání každých 6 měsíců nebo každých 2 500 km)
Lineární jednotky KLE se vyznačují výjimečnou přesností a nízkými vibracemi lineárního pohybu.
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 8 80x80 KLE
* Povinný údaj