Profil 8 160x16
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.453.18 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 13,88 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,61 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 3,8 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 307,83 cm4 |
| Hmotnost | m = 3,75 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 2500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 4,25 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 38,48 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.