Profil 8 40x16
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.25 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 4,24 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,97 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 1,05 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 6,89 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,13 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 5000 N |
| Barva | černý odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,22 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 3,45 cm3 |
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Bauart: economy | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: economy | Farbe: Aluminium natur |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100
Profil 8 40x16
* Povinný údaj


Aluminium natur

schwarz



