Profil 8 80x40 D30
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.729.73 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 11,58 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 3,81 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 17,06 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 72,27 cm4 |
| Hmotnost | m = 3,138 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 2500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 8,53 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 18,37 cm3 |
Popis
Tento hliníkový profil se sníženou hmotností v odlehčené konstrukční variantě od společnosti item má pět otevřených profilových drážek řady 8. Obrys profilu stavebnicové sady pro štíhlou výrobu lícuje s horní částí.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.