Profil 8 80x80 KLE


Vybraná varianta
Profil 8 80x80 KLE, přírodní odstín (0.0.605.04)
Profil 8 80x80 KLE, přírodní odstín
0.0.605.04
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.605.04
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 21,936 cm2
Moment setrvačnosti, osa xIx = 135,59 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 179,766 cm4
Hmotnostm = 5,9 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 29,885 cm3
Moment odporu, osa yWy = 44,942 cm3

Popis

Kompletní lineární jednotky s proměnnou délkou zdvihu (H), pohonná jednotka a reverzní jednotka, profil skříně s integrovaným vedením válečků na kalených vodicích hřídelích, přednastavených s vymezenou vůlí. Ozubený řemen ve vodicích drážkách funguje jako labyrintové těsnění, napínací zařízení ozubeného řemene je integrováno do reverzní jednotky spolu s řemenicemi uloženými v kuličkových ložiskách.
Vodicí vozík se čtyřdílným uložením válečkových ložisek, válečkový kontakt mazaný olejem (domazávání každých 6 měsíců nebo každých 2 500 km)
Lineární jednotky KLE se vyznačují výjimečnou přesností a nízkými vibracemi lineárního pohybu.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.