Profil M W80x80x8 E
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 7.0.001.34 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 12,05 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 2,54 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 72,27 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 72,27 cm4 |
| Hmotnost | m = 3,25 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 12,66 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 12,66 cm3 |
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
76042990
Profil M W80x80x8 E
* Povinný údaj