Krycí profil
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.005.28 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 51 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | PP |
| Barva | černý odstín |
Popis
Orientované otevřenou stranou ven slouží jako těsnicí profily pro plošné výplně, které jsou tak bezpečně uchyceny v širokých drážkách profilu.
Použití barevných krycích a těsnicích profilů umožňuje nejen zakrytí drážek profilů, ale také barevné značení konstrukce z profilů.
Použití barevných krycích profilů umožňuje nejen zakrýt drážky profilů, ale také přidat barvu profilovým konstrukcím.
Šedé krycí profily poskytují nenápadné zakrytí drážky.
Šedé krycí profily utěsňují drážku v barvě, která dobře ladí s hliníkem.
Zakrytí kabelů v drážce profilu
Drážky lze také použít k ochraně a skrytí elektrických kabelů.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 5010 (Enzianblau) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 5010 (Enzianblau) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 1018 (Zinkgelb) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 1018 (Zinkgelb) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 6016 (Türkisgrün) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 6016 (Türkisgrün) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 3003 (Rubinrot) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 3003 (Rubinrot) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-8 mm | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-8 mm | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 4-8 mm | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 4-8 mm | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 6-9,5 mm | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 6-9,5 mm | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 6-9,5 mm | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 6-9,5 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39169090


schwarz



weiß, transparent

RAL 7042 (Verkehrsgrau)
















RAL 5010 (Enzianblau)

RAL 1018 (Zinkgelb)

RAL 6016 (Türkisgrün)

RAL 3003 (Rubinrot)








