Police 8600
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 regálová police 8 200, Al, přírodní odstín
1 profil regálový - krytky 8 200, ocel, odstín bílý hliník
2 stavěcí šrouby DIN 916-M5x6, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.627.00 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,73 kg |
| Max. síla | Fmax. = 500 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Jelikož se dají police používat různými způsoby, můžete si vybrat mezi rovným povrchem a povrchem s celoplošným okrajem.
Police 8 200 a 320 vám to velmi usnadní. Dodávají se předem sestavené v šířce 600 mm, stačí je jen vybalit, zasunout na místo a začít používat!
Profily jsou k dispozici také jako metráž pro délky podle přání zákazníka a lze je kombinovat s profilem 5 20 x 10 (0.0.391.02) a příslušnými krytkami, pokud požadujete zvýšený okraj.
Varianty
Řadit podle
| Shelf depth: 200 | Raised Edge: X | |
| Shelf depth: 200 | Raised Edge: ✓ | |
| Shelf depth: 320 | Raised Edge: X | |
| Shelf depth: 320 | Raised Edge: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
94039910