Profil St 8 40x40
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.603.16 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | nerez |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 4,64 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,75 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 7,44 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 7,44 cm4 |
| Hmotnost | m = 3,65 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Ocel |
| Moment odporu, osa x | Wx = 3,72 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 3,72 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
Číslo celního tarifu
72169110
Profil St 8 40x40
* Povinný údaj