Profil vedení kabelů 8 40 x 16, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.654.44


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.654.44
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 3,3 cm2
Hmotnostm = 0,46 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálPVC
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Nejrychlejší řešení kabelového kanálu od společnosti item – stačí uříznout správnou délku a zatlačit do drážky řady 8. Profil zahrnuje tři jednotlivé kanály, které umožňuje neskutečně snadnou pokládku a výměnu jednotlivých kabelů podle potřeby. Kabely je možné dokonce pokládat i za roh, a to tak, že k sobě jednotlivé kusy profilu vedení kabelu přitlačíte.
Víceúčelové kleště značky item (0.0.265.63) jsou vše, co potřebujete ke zkrácení profilu.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
UNSPSC 7.0
30102315
Číslo celního tarifu
39259020