Profil vedení kabelů 8 40 x 16, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.654.45
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.654.45 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 3,3 cm2 |
| Hmotnost | m = 0,46 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | PVC |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Víceúčelové kleště značky item (0.0.265.63) jsou vše, co potřebujete ke zkrácení profilu.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Číslo celního tarifu
39162000